メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)35
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%)15 - 15
CTR Range (%)15 - 15
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
Data Speed (bps)1 Mbps
Detector IOH@Vcc35V max. (µA)100
ICCH max. (µA)1
ICCL typ. (µA)150
IF at CTR (mA)16
Io (mA)8
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ50
Output TypeAnalog
Price (USD)$1.41564
RL at tpHL, tpLH (kohm)1.9
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices
VCC (V)35
VOL max. (V)0.4
tPHL (Max) (μs)0.8
tPHL/tPLH max. (ns)0.8/0.8
tPLH (Max) (μs)0.8

説明

PS8501, PS8501L1, PS8501L2, PS8501L3 は,入力側の発光素子にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側は,PNフォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた8 ピンDIP 高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。
PS8501L1 は,PS8501 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS8501L2 は,PS8501 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS8501L3 は,PS8501 の表面実装用リード・フォーミング品です。