| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Country of Assembly | JAPAN |
| Country of Wafer Fabrication | JAPAN |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 35 |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CTR @IF 16mA Vcc 4.5V Vo 0.4V (%) | 15 - 15 |
| CTR Range (%) | 15 - 15 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| Data Speed (bps) | 1 Mbps |
| Detector IOH@Vcc35V max. (µA) | 100 |
| ICCH max. (µA) | 1 |
| ICCL typ. (µA) | 150 |
| IF at CTR (mA) | 16 |
| Io (mA) | 8 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2031 12月 |
| MOQ | 50 |
| Output Type | Analog |
| Price (USD) | $1.99794 |
| RL at tpHL, tpLH (kohm) | 1.9 |
| Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Measuring instrument, Interface of controllers, Substitute of relays, Modem, Communication devices |
| VCC (V) | 35 |
| VOL max. (V) | 0.4 |
| tPHL (Max) (μs) | 0.8 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 0.8/0.8 |
| tPLH (Max) (μs) | 0.8 |
PS8501, PS8501L1, PS8501L2, PS8501L3 は,入力側の発光素子にGaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側は,PNフォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた8 ピンDIP 高速フォトカプラです。
高速アナログ出力タイプですので,高速インタフェース回路に最適です。
PS8501L1 は,PS8501 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS8501L2 は,PS8501 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS8501L3 は,PS8501 の表面実装用リード・フォーミング品です。