メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4-Pin Sop, 0.1 Ω Low On-State Resistance

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (PS720C-1A-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Breakdown Voltage (BV) (kV rms)1.5
Cout (Typical) (pF)230
IL (mA)1250
Lead CompliantYes
MOQ100
Output Type1a
Pb (Lead) FreeYes
Ron (Typical) (Ohms)0.1
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, FA
VF (Max)1.4
VL (V)60
toff (Max) (ms)0.5
ton (Max) (ms)10

説明

The PS720C-1A is a 4-Pin Sop, 0.1 Ω Low On-State Resistance.