メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
4-Pin Sop, 0.6 Ω Low On-State Resistance

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (PS7206-1A-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Breakdown Voltage (BV) (kV rms)1.5
Cout (Typical) (pF)70
IL (mA)600
Lead CompliantYes
MOQ1
Output Type1a
Pb (Lead) FreeYes
Ron (Typical) (Ohms)0.6
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Tester, FA, Sensor
VF (Max)1.4
VL (V)60
toff (Max) (ms)0.5
ton (Max) (ms)2

説明

The PS7206-1A is a 4-Pin Sop, 0.6 Ω Low On-State Resistance.