メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高CTR、4ピン超小型パッケージフラットリードフォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)2.5
CTR400
CTR (Max)%400
CTR (min)%100
CTR Range (%)100 - 100
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4
IC @25 °C (A)0.04
IC max (mA)40
IF at CTR (mA)1
IF at CTR (mA)1
Isolation Voltage (Vrms)2500
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ50
Price (USD)$2.51276
SW tf Typ. (µs)10
SW toff Typ. (µs)120
SW ton Typ. (µs)40
SW tr Typ. (µs)5
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsDC-DC converter, Power supply, PLC, Modem, Communication devices
VCE at CTR (V)5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)40
VCEO max (mA)40
tf (Typical) (µs)10

説明

PS2911-1は、GaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをパッケージ化した高密度実装に適した光結合型アイソレータです。 超小型フラットリードパッケージを採用し、PS28xxシリーズ比で約30%の実装面積の削減を実現しました。