メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高絶縁耐圧SSOPフォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)2.5
CTR400
CTR (Max)%400
CTR (min)%50
CTR Range (%)50 - 50
Channels (#)4
Creepage Distance (mm)4.5
I/O TypeDC/Single
IC @25 °C (A)0.03
IC max (mA)30
IF at CTR (mA)5
IF at CTR (mA)5
Isolation Voltage (Vrms)2500
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ10
SW tf Typ. (µs)7
SW toff Typ. (µs)7
SW ton Typ. (µs)10
SW tr Typ. (µs)5
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPLC, Hybrid IC, Power supply, OA, Measuring instrument, Modem, Communication devices
VCE at CTR (V)5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)80
VCEO max (mA)80
tf (Typical) (µs)7

説明

GaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをプラスチックSSOPに収めた光結合型アイソレータで、高密度用途に対応し、優れたコストパフォーマンスを実現した製品です。
外光を遮断するシールド効果を持つパッケージです。