メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Long creepage and clearance distance (8 mm)
  • High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • High-speed switching (tr = 5 μs TYP., tf = 7 μs TYP.)
  • Ordering number of tape product: PS2581AL2-E3, E4: 1 000 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) BSI approved: No. 8243, 8244 SEMKO approved: No. 900268 NEMKO approved: No. P06206563 DEMKO approved: No. 314846 FIMKO approved: No. FI 24751 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2581AL1, PS2581AL2 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic DIP (Dual In-line Package) to realize an excellent cost performance. Creepage distance and clearance of leads are over 8 millimeters. The PS2581AL2 is lead bending type (Gull-wing) for surface mounting.

Part NumberStatusSamplesLongevityStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2581AL1-ANRNDN/A2030 DecIn StockContactPackage1ku | $0.159JAPAN, TAIWANJAPAN
PS2581AL1-Y-ANRNDN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。