メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
動作周囲温度 110°C 対応 DIP フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR600
CTR (Max)%600
CTR (min)%300
CTR Range (%)300 - 300
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)7
I/O TypeDC/Single
IC @25 °C (A)0.04
IC max (mA)50
IF at CTR (mA)5
IF at CTR (mA)5
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ100
Price (USD)$0.43779
SW tf Typ. (µs)7
SW tr Typ. (µs)5
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V)5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)80
VCEO max (mA)80
tf (Typical) (µs)7

説明

PS2561F-1 は, GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で, 各種インタフェース回路, 信号伝達回路などに最適です。
PS2561FL-1 は, PS2561F-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。