メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
動作周囲温度110°C 対応DIP フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (PS2561DL2-1Y-V-E3-A)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR400
CTR Range (%)50 - 50
I/O TypeDC/Single
IC @25 °C (A)0.05
IF at CTR (mA)5
Lead CompliantYes
MOQ1000
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)80
tf (Typical) (µs)5

説明

PS2561D-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2561DL-1 は,PS2561D-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2561DL1-1 は,PS2561D-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2561DL2-1 は,PS2561D-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。