メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高速スイッチング/高絶縁耐圧 フォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR200
CTR (Max)%200
CTR (min)%50
CTR Range (%)50 - 50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)7
I/O TypeDC/Single
IC @25 °C (A)0.02
IC max (mA)20
IF at CTR (mA)5
IF at CTR (mA)5
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ2000
Price (USD)$0.55068
SW toff Typ. (µs)15
SW ton Typ. (µs)15
Safety Standard CQC (GB4943.1)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Electronic electricity meter, FA equipment
VCE at CTR (V)5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)40
VCEO max (mA)40

説明

PS2514-1, PS2514L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
数 kΩの高負荷時にて,比較的高速スイッチングを実現しています。
PS2514L-1 は,PS2514-1 の表面実装用リード・フォーミング品で,インタフェース回路に最適です。