| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8541.49.8000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Assembly Location | JAPAN |
| Wafer Fab Location | JAPAN |
| Breakdown Voltage (BV) (kV rms) | 5 |
| CTR | 200 |
| CTR (Max)% | 200 |
| CTR (min)% | 50 |
| CTR Range (%) | 50 - 50 |
| Channels (#) | 1 |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| I/O Type | DC/Single |
| IC @25 °C (A) | 0.02 |
| IC max (mA) | 20 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| Lead Compliant | Yes |
| Longevity | 2031 12月 |
| MOQ | 100 |
| Price (USD) | $0.58316 |
| SW toff Typ. (µs) | 15 |
| SW ton Typ. (µs) | 15 |
| Safety Standard CQC (GB4943.1) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Tape & Reel | No |
| Target applications | Power supply, Electronic electricity meter, FA equipment |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| VCEO (V) | 40 |
| VCEO max (mA) | 40 |
PS2514-1, PS2514L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
数 kΩの高負荷時にて,比較的高速スイッチングを実現しています。
PS2514L-1 は,PS2514-1 の表面実装用リード・フォーミング品で,インタフェース回路に最適です。