メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
AC 入力対応,ダーリントン出力 マルチフォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR (min)%200
CTR Range (%)200 - 200
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)7
I/O TypeAC/Darlington
IC @25 °C (A)0.2
IC max (mA)200
IF at CTR (mA)1
IF at CTR (mA)1
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ100
Price (USD)$0.62911
SW tf Typ. (µs)100
SW tr Typ. (µs)100
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPower supply, Telephone, FAX, FA, OA equipment
VCE at CTR (V)2
VCE at CTR (V)2
VCEO (V)40
VCEO max (mA)40
tf (Typical) (µs)100

説明

PS2506-1, PS2506L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため,交流電流の入力に最適です。
また,出力がダーリントン出力となっているため,低電流入力が可能です。
PS2506L-1 は,PS2506-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2506-1, PS2506L-1 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。