メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
  • High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
  • Ordering number of tape product: PS2501L-1-F3: 2 000 pcs/reel
  • Safety standards UL approved: No. E72422

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2501-1, -4 and PS2501L-1, -4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. The PS2501-1, -4 are in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2501L-1, -4 are lead bending type (Gullwing) for surface mount.

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2501-1-ANRNDN/A2030 DecIn StockPackage1ku | $0.134JAPAN, TAIWANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。