メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
動作周囲温度 115 ℃対応 4 ピン LSOP フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSOP
Pkg. Code:PRSP0004AC-A
Lead Count (#):4
Pkg. Dimensions (mm):3.8 x 10.2 x 2.1
Pitch (mm):2.54

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR400
CTR (Max)%400
CTR (min)%50
CTR Range (%)50 - 50
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)8
I/O TypeDC/Single
IC @25 °C (A)0.05
IC max (mA)50
IF at CTR (mA)5
IF at CTR (mA)5
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Lead Count (#)4
Longevity2031 12月
MOQ3000
Pkg. TypeLSOP
Price (USD)$0.63382
SW tf Typ. (µs)5
SW tr Typ. (µs)4
Safety Standard CQC (GB4943.1)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsPLC, Hybrid IC, Power supply, Modem, Communication devices
VCE at CTR (V)5
VCE at CTR (V)5
VCEO (V)80
VCEO max (mA)80
tf (Typical) (µs)5

説明

PS2381-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
超小型,薄型に加え,しゃ光性のパッケージにより外来光の影響を防いでいます。入出力間絶縁耐圧が高く,表面実装,さらには高密度実装を必要とする各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。