メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Power GreenPAK: プログラマブル電源管理IC

パワーGreenPAK™デバイスはGreenPAKのプログラマブル ミックスドシグナル プラットフォーム上に電源管理機能と電源制御機能をもたらします。 これらのデバイスには低ノイズかつ高PSRRのLDOやDC/DCコンバータ、保護機能付きロードスイッチなどの機能が統合されており、さらに構成可能なロジックおよび電源シーケンス制御機能も備わっています。 「Go Configure™ソフトウェアハブ」を使えば、設計者は電源構成や制御動作、シーケンスをシステム要件に応じて柔軟に調整できるため、外付け部品の削減と市場投入までの時間短縮につながります。

効率的なパワー・マネージメント

実績のあるDC/DCコンバータとLDOの利用により、高効率で最適な電源供給を実現します。

柔軟なカスタマイズ

Go Configure™ソフトウェアを使うことで、設計者はシステムの要求仕様に合わせ、各種電源設定を短時間で作成し構成できます。

小型・高集積設計

小型パッケージ内に複数の電源機能を集積することで、基板スペースを大幅に節約し、システム設計を簡素化できます。

堅牢な電力制御

内蔵ロードスイッチにより、システムの電源レールに対し確実な電源保護・電力分配・電源シーケンス制御を提供します。

パワーGreenPAKの特長

統合電源

構成可能な電源プラットフォームにDC/DC、LDO、およびロードスイッチを統合

パワーGreenPAKデバイスはGreenPAKプラットフォーム上に複数の電圧レギュレータ回路と電源制御回路を直接統合しています。これによりデバイス内蔵の制御ロジックを活用したコンパクトなマルチレール電源アーキテクチャを実現しています。

GreenPAK power solution schematic showing IC-based power sequencing, regulation, and distribution across multiple system loads.
GreenPAK Power Solutions Schematic Diagram
アプリケーションノート
アプリケーションノート:先進センサ向けアプリケーション電力プロファイル
PDF599 KBR19AN0215EU0100 Rev.1.002023年2月20日
ホワイトペーパー
ホワイトペーパー:ロードスイッチを搭載したパワーGreenPAK™
PDF246 KBWP-CM-0052024年8月9日
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
コーディング不要で設計を設定

Go Configureソフトウェアハブを活用することで、初期評価から設計改善、量産向けの最終設定まで、パワーGreenPAKの設計をコーディングなしで構成・プログラム・検証できます。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
試作・評価を迅速に

プログラミングやエミュレーション、テストを支援する専用開発ボードを用意しており、Go Configureのワークフローと組み合わせてパワーGreenPAKデバイスの試作・評価を迅速に行えます。

Icon showing lines within portrait paper illustration, indicating a document.
システム例のご紹介

SLG51002を高い安定性を持つデュアルカメラ用電源システムとして利用した具体的なシステム例をご紹介します。 このシステムでは、高性能なLDOを備えた2系統の独立した電源シーケンサを搭載しています。 SLG51002は8チャネルの小型でカスタマイズ可能な低ドロップアウト(LDO)レギュレータを内蔵し、高性能カメラ・モジュールやその他の小型マルチレールアプリケーション向けに設計されています。

Icon showing lines within portrait paper illustration, indicating a document.
安心して量産へ移行

GreenPAKの充実したアプリケーションノートやクックブック(事例集)により、実践的な設計ガイドや実装例が提供されており、試作から量産への移行を迅速かつ確実に進められます。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。