メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

デジタルマルチフェーズ電源

ルネサスのマルチフェーズ電源ソリューションは、高度なデジタル電源コントローラと高性能スマートパワーステージ(SPS)を組み合わせ、卓越したシステム性能を実現します。 当社のコントローラは、デュアル、3ループ、4ループの各アーキテクチャ、AVSBUS、Intel VR14.Cloud、AMD SVI3 v3.1プロトコルに準拠し、超高速過渡応答、精密な電流バランス制御、高信頼なテレメトリ機能を実現します。 SPSの特長には、高精度な電流および温度モニタリング、フェーズ自動追加/削除機能、ならびに最大2MHzのスイッチング周波数対応が含まれます。 これらの組み合わせにより、シームレスな通信、堅牢な電力供給、高いエネルギー効率を実現し、IntelおよびAMDの仕様に準拠して検証されています。 次世代コントローラおよびSPSデバイスのポートフォリオは拡充を続けており、高度なテレメトリ機能の強化、さらなる高電力密度化、ならびに共通フットプリントを提供します。

すべての製品を比較する
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。