メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ハイサイドFETドライバ

ハイサイドFETドライバは、従来のPチャンネルデバイスに代わりNチャンネルMOSFETを使用可能にすることで、デスクトップ、ノートブック、ネットブック向け電源レールにおける効率的でリニアなスイッチングを実現します。 このアプローチにより、部品点数を大幅に削減し、リーク電流の低減によってスリープモード時の消費電力を抑え、PCB面積を最小化できます。さらに、既存ソリューションと同等のコストを維持します。

さらに、ハイサイドFETドライバは、制御された立ち上がり速度や遅延での負荷スイッチングをサポートし、システムコストを増やすことなく、製品が現在および将来の Energy Star®要件を満たすことを支援します。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。