メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスのGaN FETドライバは、商用および耐放射線性システム向けに、絶縁型および非絶縁型のトポロジで窒化ガリウム(GaN)FETを駆動するように設計されています。

高集積

高集積

ハイサイド/ローサイドドライバを搭載し、ハーフブリッジ(HB)およびフルブリッジ(FB)トポロジ向けに最適化され、部品点数を最小限に抑えています。

GaN向けに最適化

GaN向けに最適化

革新的な技術により、GaNデバイスの損失を最小限に抑え、効率を向上させ、堅牢な設計を実現します。

エコシステム設計

エコシステム設計

ルネサスのトータルソリューションは、PWMおよびSRコントローラを組み合わせ、先進的な省電力技術を活用してグリーン電力設計を実現します。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。