メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ステップアップ/ステップダウン(昇降圧)

当社の昇降圧コンバータは、入力より高い出力電圧、または低い出力電圧を安定的に生成し、変動する電源にも対応可能です。 コンパクトで高効率な設計により、トレードオフを最小化しつつ、内蔵FETまたは外付けFETなど柔軟な構成オプションを提供します。 これらのデバイスは多様なアプリケーションにおける最適な電源管理を実現し、ウェアラブル機器、モバイル機器、産業システムに最適です。

すべての製品を比較する

Power Designerデバイス検索

PowerCompass™を搭載したマルチロードコンフィギュレータが、お客様の要件に合ったパーツの特定、ハイレベルなシステム解析およびカスタムリファレンスデザインを支援します。

入力

電源入力

出力(dc)

出力 1
出力 2
出力 3
出力 4

PowerCompassはACデザインについては、未サポートですが、サポートしている製品をウェブサイトでご紹介します。

製品ページを見る

入力電圧源

電源入力

機能/アプリケーション

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。