メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ステップアップ(昇圧)

昇圧コンバータ(ステップアップコンバータ)は、入力電圧より高い出力電圧を供給するように設計されたDC/DCパワーコンバータです。 これらのデバイスは電源電圧を効率的に昇圧し、用途で必要な出力電圧(VOUT)を確実に供給します。

すべての製品を比較する

Power Designerデバイス検索

PowerCompass™を搭載したマルチロードコンフィギュレータが、お客様の要件に合ったパーツの特定、ハイレベルなシステム解析およびカスタムリファレンスデザインを支援します。

入力

電源入力

出力(dc)

出力 1
出力 2
出力 3
出力 4

PowerCompassはACデザインについては、未サポートですが、サポートしている製品をウェブサイトでご紹介します。

製品ページを見る

入力電圧源

電源入力

機能/アプリケーション

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。