メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

バッテリマネジメントIC

ルネサスは、携帯機器やバッテリ駆動アプリケーション向けに、高い信頼性と性能を実現するリチウムイオンバッテリマネジメントソリューションを幅広く提供しています。 コンシューマ機器や家電、バッテリバックアップシステム、車載用途まで、当社のデバイスは多様なニーズに対応するよう設計されています。  

バッテリ充電ICは、携帯端末、モバイルインターネットデバイス(MID)、ノートPC、電動工具など幅広い機器に対応します。 小型設計に適したフル統合型ソリューションから、高出力用途向けの充電コントローラまで取り揃え、効率的で柔軟な充電を実現します。 ルネサスの残量ゲージは包括的なプログラマブルBMSソリューションを提供します。 また、フロントエンドモニタおよび保護ICにより、コントローラ構成の柔軟性を確保し、高性能なフルBMSソリューションの開発を可能にします。

パフォーマンスリーダー

パフォーマンスリーダー

数十年にわたりフィールドで実証された豊富な実績を有し、世界中の主要な産業、コンピューティング、携帯機器分野の顧客に採用されています。

最適なコンビネーション

最適なコンビネーション

統合IPの採用、内蔵診断機能、高い信頼性、先進的なSOxアルゴリズムにより、BOMを最適化しながら優れた技術力を実現します。

充実したエコシステム

充実したエコシステム

USB-PDのシームレスな統合、RA Armベースのサンプルコード、固定ソリューションコード、アプリケーションレベルのソリューションなど、製品開発を支援する多彩な設計・開発リソースを提供し、開発期間の短縮に貢献します。

すべての製品を比較する

Power Designerデバイス検索

PowerCompass™を搭載したマルチロードコンフィギュレータが、お客様の要件に合ったパーツの特定、ハイレベルなシステム解析およびカスタムリファレンスデザインを支援します。

入力

電源入力

出力(dc)

出力 1
出力 2
出力 3
出力 4

PowerCompassはACデザインについては、未サポートですが、サポートしている製品をウェブサイトでご紹介します。

製品ページを見る

入力電圧源

電源入力

機能/アプリケーション

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。