| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NDG40 |
| Lead Count (#): | 40 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Lead Count (#) | 40 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Function | Power Transmitter |
| Input Voltage Range (V) | 4.5 - 5.5 |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 2500 |
| Output Power Max (W) | 5 |
| Package Area (mm²) | 10.4 |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.9 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Reel Size (in) | 13 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Tape & Reel | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 5 |
| Wireless Power Standard | WPC 1.2.4 |
P9235A-RBは最大5Wのワイヤレスシステム電源をサポートする高集積磁気誘導式ワイヤレス給電トランスミッタです。 P9235-RBはあらかじめプログラムされたブートローダを提供しており、制御ファームウェアを格納した外部フラッシュメモリと組み合わせて使用する必要があります。 このアーキテクチャにより、ユーザはアプリケーション固有の要件に合わせて外部フラッシュ内のファームウェアを柔軟に変更することができます。 また、ルネサスはA11aなどの標準的なWPCコイル構成を実装するためのファームウェアも提供しています。
P9235A-RBは低電圧ロックアウト、異物検出(FOD)、熱管理回路を搭載し、故障時のデバイス保護に配慮しています。 P9235A-RBは、P9225-Rレシーバ(RX)と共に、完全な5Wワイヤレス給電システムソリューションを形成します。
P9235A-RBは、鉛フリーで省スペースの5×5 mm 40-VFQFPNパッケージで提供されます。 この製品は動作温度範囲は-40℃~+85℃で定格されています。