メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Intel Broxton Atom™用のプログラマブル・マルチチャネルPMICソリューション

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NHG100
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)100
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
LDOs7
Qty. per Reel (#)3000
Tape & ReelYes
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 NiPdAu
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesScalable output current, Sleep modes, Programmable Sequencing
Comm. InterfaceI2C, SVID, DIF/DIO
FunctionPMIC
GPIOs (#)15
Input Voltage (Max) (V)5.25
Input Voltage (Min) (V)3.135
Input Voltage Range (V)3.135 - 5.25
Length (mm)9
MOQ3000
Output Voltage (V)0.5V
Outputs (#)15
Package Area (mm²)81
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.85
Pkg. TypeVFQFPN
Prog. InterfaceTSPI
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Supply Voltage (V)3.135 - 5.25
Switching Frequency (MHz)2 - 2
Switching Regulators7
Thickness (mm)0.85
Width (mm)9

説明

P91E0Aは、高機能の要件を満たし、システム・ボードの面積とBOMコストを最小限に抑えるため、高レベルで統合するように設計された、プログラマブル・マルチチャネル・パワー・マネージメントIC(PMIC)です。PMICには、電圧レギュレーション、電源シーケンス管理、A/D変換、GPIO、PWMなどのサブシステムが含まれています。P91E0Aは、アプリケーション固有のシーケンスと出力電圧要件に合わせて出荷時にプログラム可能です。このデバイスは、VCC、VNN、およびVDDQ(オプション)用のシリアル電圧ID (SVID)インタフェースをサポートします。P91E0Aソリューションの出力電流能力は、インテリジェントな P9148A 分散電源ユニット(DPU)を追加することで増加させることが可能です。