メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
P91E0A用分散電源ユニット

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:NRG12
Lead Count (#):12
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 3.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)12
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesScalable output current
Comm. InterfaceDIF/DIO
FunctionDistributed Power Unit (DPU)
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage Range (V)4.5 - 5.5
Length (mm)4
MOQ4000
Output Voltage (V)0.5V
Outputs (#)1
Package Area (mm²)12
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 3.0 x 0.9
Pkg. TypeDFN
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)4000
Reel Size (in)13
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Switching Frequency (KHz)2 - 2
Switching Frequency (MHz)2 - 2
Switching Regulators1
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

フレキシブルな出力電流は、さまざまなスキューを持つ最新のマルチコアSoCソリューションに対応するキーとなる要素です。P9148分散型電源ユニット(DPU)は、P91E0A PMICの追加フェーズとして動作し、出力電流を増加させます。このデバイスは、電流源として機能し、ホストPMICによって制御されます 複数のP9148デバイスを並列に使用することで、負荷に対して追加電流を供給できます。P91E0AとP9148A間の高速専用インタフェースにより、制御およびフィードバック情報が提供されます。このデバイスはPMICエコシステムにシームレスに統合されており、ユーザに対してフレキシブルでわかりやすいです。P9148Aは、5V単電源のシステム向けに開発されており、オプションの熱制限警告フラグ、負荷電流モニタ、相間自動ロード・バランシングなどの機能をサポートしています。