メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
DDR5 RDIMMおよびLRDIMM用パワーマネジメントIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:FCQFN
Pkg. Code:FNG35
Lead Count (#):36
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)36
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)0
Supply Voltage (V)3 - 3.6
Tape & ReelNo
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Application SystemServer
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)15
Comm. InterfaceI2C, I3C
FunctionDDR5 Server PMIC
GPIOs (#)0
Input Voltage (Max) (V)3.6
Input Voltage (Min) (V)3
Input Voltage Range (V)3 - 3.6
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)2
LDOs3
Length (mm)5
MOQ490
Output Current Max (A)5
Outputs (#)4
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.9
Pkg. TypeFCQFN
Processor SupplierRenesas
Product TypePower Management IC
Qualification LevelStandard
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)12.5 - 12.5
Switching Regulators4
Thickness (mm)0.9
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
USB-Power ManagementNo
Width (mm)5

説明

P8900パワーマネジメントICは一般的なDDR5 RDIMM、DDR5 LRDIMM、DDR5 NVDIMMアプリケーション向けに設計されたパワーマネジメントIC(PMIC)です。 パワーマネジメントICは4つのステップダウンスイッチングレギュレータと3つのLDOレギュレータを搭載しています。 P8900パワーマネジメントICは、最大15Wの電力をサポートするように設計されています。 スイッチングレギュレータ用のVIN_Bulk入力と、パワーマネジメントICの残りの部分用のVIN_Mgmt入力から電源が供給されます。 P8900パワーマネジメントICは、様々なアプリケーション環境に適合するように、(I2CまたはI3Cの)選択可能なインタフェースをサポートしています。