メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

4-pin SSOP (Shrink Small Outline Package)

4-pin SSOP (Shrink Small Outline Package)

品名絶縁耐圧 (kVr.m.s.)1. 外部沿面距離 (mm)2. 内部沿面距離 (mm)3. 絶縁物厚 (mm)4. 空間距離 (mm)
PS2801C-12.54.52.50.14.5
PS2802-12.54.52.50.14.5
PS2805C-12.54.52.50.14.5
PS2811-12.54.52.50.14.5
PS2815-12.54.52.50.14.5
PS2833-12.54.52.50.14.5
PS2861B-13.755

0.45

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。