メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
心拍数、血中酸素飽和度、近接、照度およびカラーセンサ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LGA
Pkg. Code:LJG14
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 4.2 x 1.2
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Supply Voltage (V)1.7 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Carrier TypeTray
Family NameBio and Light Sensor
InterfaceI2C
Lead Count (#)14
Length (mm)2
MOQ490
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye4 Au
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 4.2 x 1.2
Pkg. TypeLGA
Price (USD)$1.98818
Qty. per Carrier (#)490
Qty. per Reel (#)0
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)4.2

説明

OB1203は生体センシング(心拍数・血中酸素飽和度・呼吸数)、 近接センシング(PS)、照度センシング(LS)、およびカラーセンシング(CS)を組み込んだ光センサモジュールです。

適切なアルゴリズムと組み合わせることで、人の心拍数、血中酸素飽和度(SpO2)、呼吸数、および心拍変動(例:ストレスチェックへの応用など)のセンシングに寄与します。OB1203はすべての光源、ドライバ、センサ素子を一つのパッケージに組み込んでいます。

本製品の主なアプリケーションは、民生向け機器とモバイル機器で、単一の製品で生体センシング機能と表示制御を可能にします。OB1203に組み込まれた近接センサは、心拍数・血中酸素飽和度(SpO2)を測定する際の指の検出用途や、タッチスクリーンの自動表示ON/OFFに使用することが可能です。このセンサは光センサでありながら、センサ開口部を透明に保つ必要がなく、カバーガラスに赤外(IR)透過インキを使用することが可能なため、デバイスを事実上見えなくしてシンプルなデザインを可能にします。