メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High output power: Pf = 40 mW @ IFP = 200 mA*1
  • Long wavelength: λC = 1 310 nm
  • Built-in monitor PD *1 Pulse Conditions: Pulse width (PW) = 10 μs, Duty = 1%

説明

The NX7335 Series is a 1 310 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Fabry-Perot (FP) laser diode coaxial module with single mode fiber. This module is specified to operate under pulsed condition and designed for light source of Optical Time Domain Reflectometer (OTDR).

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackage
NX7335AN-AA-AZObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。