メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Photodiode Semiconductor: InGaAs
  • Photodiode Type: Avalanche Photodiode
  • Data Rate: 2.5Gb/s
  • Detector Sensitivity: 0.80A/W to 0.85A/W
  • Wavelength Range: 1310nm to 1550nm
  • Dark Current: 500µA
  • Detector Responsivity: 0.80A/W to 0.85A/W
  • Note: Cut-Off Frequency: 1.5GHz, Active Area: 50µm

説明

The NR4512UR is a fiber optic receiver with a data rate of 2.5Gb/s, detector sensitivity of 0.80A/W to 0.85A/W, and wavelength range of 1310nm to 1550nm.

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。