メインコンテンツに移動

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 3.85 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 45 A)
  • Low Ciss: Ciss = 4000 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

The NP90N055VUK is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性
Qualification Level Automotive
Nch/Pch Nch
Channels (#) 1
Standard Pkg. Type TO-263 / D2PAK
VDSS (Max) (V) 55
ID (A) 90
RDS (ON) (Max) @10V or 8V (mohm) 3.85
Pch (W) 147
Ciss (Typical) (pF) 4000
Qg typ (nC) 68
Series Name NP Series

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#)
MP-3ZP 6 x 6 x 2.65 3

適用されたフィルター