メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low on-state resistance RDS(on)1 = 3.2 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 45 A) RDS(on)2 = 8.0 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 35 A)
  • Low input capacitance Ciss = 5000 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The NP90N03VLG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)30
ID (A)90
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.2
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)8
Pch (W)105
Ciss (Typical) (pF)5000
Qg typ (nC)90
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZP6 x 6 x 2.653
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
NP90N03VLG-E1-AYActiveN/AIn StockContactMP-3ZP1ku | $0.8743#Embossed Tape1YesMALAYSIAJAPAN
NP90N03VLG-E2-AYObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
MP-3ZP3#Embossed Tape1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。