メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 8.8 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −41.5 A) RDS(on)2 = 12 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −41.5 A)
  • High current rating: ID(DC) = ∓83 A

説明

The NP83P06PDG is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-60
ID (A)-83
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)8.8
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)12
Pch (W)150
Ciss (Typical) (pF)10100
Qg typ (nC)190
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-25ZP10 x 9 x 4.93

適用されたフィルター