メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 6.7 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 41 A) RDS(on)2 = 8.5 mΩ MAX. (VGS = 5 V, ID = 41 A)
  • Low Ciss Ciss = 5700 pF TYP.

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The NP82N06PDG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
NP82N06PDG-E1-AYObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
MP-25ZP3#Embossed Tape1Yes
NP82N06PDG-E2-AYNRNDN/AOut of StockContactMP-25ZP3#Embossed Tape1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。