メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low on-state resistance RDS(on) = 6.2 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −37.5 A)
  • Low Ciss: Ciss = 3200 pF TYP. (VDS = −25 V, VGS = 0 V)
  • Logic level drive type
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
  • Small size package 8-pin HSON

説明

The NP75P03YDG is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-30
ID (A)-75
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)6.2
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)9.6
Pch (W)138
Ciss (Typical) (pF)3200
Qg typ (nC)94
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
HSON5 x 5 x 1.458

適用されたフィルター