メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 5.7 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 38 A)
  • Low Ciss: Ciss = 1630 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Logic level drive type
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

The NP75N04VDK is N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)40
ID (A)75
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)5.7
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)12.6
Pch (W)75
Ciss (Typical) (pF)1630
Qg typ (nC)27
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZP6 x 6 x 2.653

適用されたフィルター