メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The NP55N04SUG is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

特長

  • Channel temperature 175 degree rating
  • Super low on-state resistance RDS(on) = 6.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 28 A)
  • Low input capacitance Ciss = 3400 pF TYP. (VDS = 25 V)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 276 KB
ガイド PDF 250 KB
その他資料 PDF 308 KB
その他資料 PDF 226 KB
ガイド PDF 796 KB
製品別信頼性資料 PDF 223 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE ZIP
1件

製品選択

適用されたフィルター