メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low on-state resistance RDS(on) = 8.4 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −25 A)
  • Low Ciss: Ciss = 2300 pF TYP. (VDS = −25 V, VGS = 0 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
  • Small size package 8-pin HSON

説明

The NP50P03YDG is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeSO8-FL 5x6 BSC
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-30
ID (A)-50
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)8.4
Pch (W)102
Ciss (Typical) (pF)2300
Qg typ (nC)64
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
HSON5 x 5 x 1.458

適用されたフィルター