メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 9.6 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 23 A)
  • Low Ciss: Ciss = 1690 pF TYP. (VDS = 25 V)
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

These products are N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)60
ID (A)45
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)9.6
Pch (W)75
Ciss (Typical) (pF)1690
Qg typ (nC)30
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-25ZP10 x 9 x 4.93
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
NP45N06VUK-E1-AYActiveAvailableIn StockContactMP-25ZP1ku | $0.4913#Embossed Tape1YesMALAYSIAJAPAN
NP45N06VUK-E2-AYObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
MP-25ZP3#Embossed Tape1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。