メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on)1 = 17.0 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −18 A) RDS(on)2 = 23.5 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −18 A)
  • Low input capacitance Ciss = 2800 pF TYP.

説明

The NP36P04KDG is P-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-40
ID (A)-36
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)17
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)23.5
Pch (W)56
Ciss (Typical) (pF)2800
Qg typ (nC)55
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
MP-25ZK3

適用されたフィルター