メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
Small Signal Bipolar Transistors

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT-23F
Pkg. Code:pkg_8917
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2 x 3 x 0.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (N0801R-T1-AT)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOT-23F
Cob (Typical) (pF)16
IC @100 °C (A)-1
IC @25 °C (A)-1
Lead CompliantNo
Lead Count (#)3
Length (mm)2
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
NPN/PNPPNP
Pb (Lead) FreeYes
Pc (W)1
Pkg. Dimensions (mm)2 x 3 x 0.9
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
VCE (sat) (V)-0.5
VCEO (V)-80
Width (mm)3
fT (Typical) (GHz)0.08
hFE90-400

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.