メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Low on-state resistance: RDS(on) = 8.5mΩ max. ( VGS = 10V, ID = 40A )
  • Low Ciss: Ciss = 3300pF typ. (VDS = 25V)
  • High current: ID(DC) = ±80A
  • RoHS compliant
  • Quality grade: Standard

説明

The N0605N MOSFETs are suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. They feature low on-resistance, high-speed switching, and are very robust.

アプリケーション

  • High current switching applications

適用されたフィルター