メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Super low on-state resistance
    RDS(on) = 3.3 mΩ MAX. ( VGS = 10 V, ID = 45 A )
  • Low Ciss : Ciss = 3900 pF TYP. ( VDS = 25 V )

説明

This product is N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

適用されたフィルター