メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 3.7 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 50 A)
  • Low input capacitance
    Ciss = 5550 pF TYP. (VDS = 25 V, VGS = 0 V)
  • High current
    ID(DC) = ±100 A
  • RoHS Compliant

説明

The N0434N is N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

パラメータ

属性
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-262 / I2PAK
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)40
ID (A)100
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.7
Pch (W)119
Ciss (Typical) (pF)5550
Qg typ (nC)100
Series NameN0 Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
TO-2623

適用されたフィルター