メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 1:4 CMOS fanout buffer
  • 300 ps output to output skew
  • I/O frequency up to 160 MHz operation
  • Non-inverting output clock
  • 3.3 V supply voltage
  • Output Enable mode tri-states outputs
  • -40°C to 85°C industrial temperature range
  • Standard 8-lead SOIC package

説明

The MPC94551 is a CMOS 1:4 fanout buffer. The MPC94551 is ideal for applications requiring lower voltage.

適用されたフィルター