メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Packaged in 8-pin SOIC (MK1709S) and in 8-pin TSSOP (MK1709AG)
  • 8-pin TSSOP available in lead (Pb) free package
  • Provides a spread spectrum output clock
  • Supports flat panel controllers
  • Guaranteed to +85°C operation
  • Accepts a clock input, provides same frequency dithered output
  • Good for all VGA modes from 40 to 167 MHz
  • Peak reduction by 7dB - 14dB typical on 3rd - 19th odd harmonIDT
  • Low EMI feature can be disabled
  • Includes Power Down
  • Operating voltage of 3.3 V
  • Advanced, low power CMOS process

説明

The MK1709 generates a low EMI output clock from a clock input. The part is designed to dither the LCD interface clock for flat panel graphIDT controllers. The device uses IDT's proprietary mix of analog and digital Phase Locked Loop (PLL) technology to spread the frequency spectrum of the output, thereby reducing the frequency amplitude peaks by several dB. The MK1709 offers centered spread from a high speed clock input. Refer to the MK1714-01/02 for a crystal input and the widest selection of input frequencies and multipliers. IDT offers many other clocks for computers and computer peripherals. Consult us when you need to remove crystals and oscillators from your board.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
MK1709AGLFObsoleteN/AOut of StockTSSOP8#CYesTube
MK1709AGLFTRObsoleteN/AOut of StockTSSOP8#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。