メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

株式会社アルファプロジェクト RZ/V2H搭載CPUボードAP-RZV2-0A

プロバイダ

概要

説明

AP-RZV2-0Aは「RZ/V2H」を搭載したCPUボードです。 RZ/V2Hは、Arm® Cortex®-A55 Quad + R8 Dualコアに加え、AI機能としてAIアクセラレータおよびプログラマブルハードウェア「DRP(動的再構成可能プロセッサ)」を内蔵し、ファンレスで最大80TOPSのAI推論を実現します。 AP-RZV2-0Aには、大容量で高速アクセス可能なLDDR4メモリやMIPI CSI-2カメラインタフェースを4ch搭載しており、高度なAI処理を必要とする自律型システム、FA向けマシンビジョンなどに最適です。また、無償でGUI統合開発環境「GEAL2」を提供しており、GUI画面を簡単かつ迅速にデザインすることが可能です。

画像
株式会社アルファプロジェクト RZ/V2H搭載CPUボードAP-RZV2-0A

特長

  • RAM LPDDR4-3200(1600MHz) 8GByte を搭載し、Vision AI処理に必要とされる速度と容量を確保
  • ROM QSPI FlashROM 4MByte / eMMC 8GByte / EEPROM 2KByte 搭載
  • Gigabit Ethernet×1、USBx3、M.2x1、microSDx1、MIPI CSI-2x4、MIPI DSIx1 などの豊富なインタフェースを搭載しており、RZ/V2Hの機能を最大限活かすことが可能
  • Pmod™インタフェース 1ポート搭載
  • CIP(Civil Infrastructure Platform)Linuxカーネル対応
  • Windows上で開発できるLinux開発キットをラインナップ
  • 回路図を提供

製品比較

アプリケーション

ドキュメント