注意事項
本サイトの情報は、各製品の概略仕様イメージとなっております。そのため、詳細仕様につきましては、各製品の「ユーザーズマニュアル ハードウエア編」をご欄ください。
転送機能の強化
通信機能の強化
アナログ機能の強化
タイマ機能の強化
MTU3(マルチファンクションタイマパルスユニット3)
GPT(汎用PWMタイマ)
- 左右のデッドタイムを独立制御 |
- デッドタイム制御応用例 |
- 相補PWMの同期動作応用例 |
- コンパレータによるカウンタクリア応用例 |
- コンパレータによるカウンタスタート、ストップ応用例 |
- コンパレータ検出でのPWMでのネゲート制御応用例 |
- 位相スタート応用例 |
- 高分解能PWMタイマ
メモリの強化
周辺部品の取り込み
- 外付けアナログ部品の内蔵 |
- プログラマブル・ゲイン・アンプの効果 |
- ウインドウ コンパレータの効果 |
- システムコスト、実装面積の低減機能 |
- パワーオンリセット(POR) |
- 電圧検出回路(LVD) |
- 温度センサ
使いやすさの向上
安全機能
- 安全機能全体図(RX600) |
- 安全機能全体図(RX200,RX100) |
- AD変換器 自己診断機能 |
- MTU、TPU/周波数測定機能 |
- GPT/周波数測定機能 |
- CAC (Clock frequency Accuracy Checker) |
- RAMテストアシスト機能(DOC:Data Operation Circuit) |
- レジスタライトプロテクション機能 |
- メモリプロテクションユニット(MPU) |
- メモリプロテクションユニット(MPU)の応用例
その他
外部データ転送性能向
- 該当製品: RX621, RX631, RX62N, RX63N

EXDMACの応用 –LCDダイレクトドライブ-
- 該当製品: RX621, RX631, RX62N, RX63N

シリアルインタフェースの強化
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N, RX63T, RX210, RX220, RX21A, RX111

Connectivityの特長 - Ether機能 -
- 該当製品: RX62N, RX63N

Connectivityの特長 - USB機能 -
- 該当製品: RX621, RX631, RX62N, RX63N, RX63T, RX111

高速A/D変換器を4ユニット内蔵
- 該当製品: RX610

サンプル&ホールド回路3chの効果
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

ダブルデータレジスタの効果
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

S/H 3回路およびダブルデータReg.応用例
- 該当製品: RX62T, RX62G

MTU3(マルチファンクションタイマパルスユニット3)
MTU2からMTU3への強化点
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

ソフト負担の少ない左右非対称PWM
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

GPT(汎用PWMタイマ)
左右のデッドタイムを独立制御
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

デッドタイム制御応用例
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

相補PWMの同期動作応用例
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

コンパレータによるカウンタクリア応用例
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

コンパレータによるカウンタスタート、ストップ応用例
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

コンパレータ検出でのPWMでのネゲート制御応用例
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

位相スタート応用例
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

高分解能PWMタイマ
- 該当製品: RX62G

大容量Flashメモリ 2MB内蔵
- 該当製品: RX610, RX630, RX631, RX63N

外付けアナログ部品の内蔵
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

プログラマブル・ゲイン・アンプの効果
- 該当製品: RX62T, RX62G

ウインドウ コンパレータの効果
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

システムコスト、実装面積の低減機能
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N, RX210, RX220, RX21A, RX111

パワーオンリセット(POR)
- 該当製品: RX621, RX630, RX631, RX62N, RX63N, RX62T, RX62G, RX63T, RX210, RX220, RX21A, RX111

電圧検出回路(LVD)
- 該当製品: RX621, RX630, RX631, RX62N, RX63N, RX62T, RX62G, RX63T, RX210, RX220, RX21A, RX111

温度センサ
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N, RX210, RX21A, RX111

バッテリバックアップ機能
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N

ELC(Event Link Controller)
- 該当製品: RX210, RX220, RX21A, RX111

MPC(Multi-function Pin Controller)
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N, RX210, RX220, RX21A, RX111

安全機能全体図(RX600)
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N, RX62T, RX62G, RX63T

安全機能全体図(RX200, RX100)
- 該当製品: RX210, RX220, RX21A, RX111

AD変換器 自己診断機能
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N, RX62T, RX62G, RX63T, RX210, RX220, RX21A

MTU、TPU/周波数測定機能
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N

GPT/周波数測定機能
- 該当製品: RX62T, RX62G, RX63T

CAC(Clock frequency Accuracy Checker)
- 該当製品: RX63T, RX210, RX220, RX21A, RX111

RAMテストアシスト機能(DOC:Data Operation Circuit)
- 該当製品: RX63T, RX210, RX220, RX21A, RX111

レジスタライトプロテクション機能
- 該当製品: RX630, RX631, RX63N, RX63T

メモリプロテクションユニット(MPU)
- 該当製品: RX621, RX630, RX631, RX62N, RX63N, RX62T, RX63T, RX21A

メモリプロテクションユニット(MPU)の応用例
- 該当製品: RX621, RX630, RX631, RX62N, RX63N, RX62T, RX63T, RX21A

旧製品からの移行性
既存製品からRXへ移行を容易にするツール群
- 該当製品: RX210, RX220, RX21A, RX111

周辺機能継承性
- 該当製品: RX210, RX220, RX21A, RX111

周辺機能継承性:タイマ
- 該当製品: RX210, RX220, RX21A, RX111

周辺機能継承性:シリアル通信
- 該当製品: RX210, RX220, RX21A, RX111

周辺機能継承性:AD変換器
- 該当製品: RX210, RX220, RX21A, RX111

ハードウェア:ピン配置の継承性について
- 該当製品: RX210, RX220, RX111