メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

Renesas Synergy™ グラフィックスソリューション

プロフェッショナルプラットフォームグラフィックス

Synergy Software Package(SSP)に含まれているGUIX™は、深く組み込まれたリアルタイムのIoTアプリケーション専用に設計されたインダストリアルグレードのGUIソリューションです。フル機能のWYSIWYGデスクトップデザインツールGUIX Studio™を使用すると、開発者は、デスクトップでGUIを設計し、目的のアプリケーションで使用可能なGUIX™組み込みGUIコードを生成できます。

GUIX™は、ThreadX® RTOSおよびその他すべてのSSPと完全に統合されており、アプリケーションとのシームレスなグラフィックス統合を実現します。

以下の動画をクリックして、各GUIX™ソリューションをご覧ください。また、アプリケーションノートとデモの作成に使用したソースコードを含むアプリケーションプロジェクトをダウンロードしてください。GUIX™とSSPをすぐにお試しいただけます。

Renesas Synergy™ の最適なディスプレイサイズ

Renesas Synergy™ マイクロコントローラのS5とS7シリーズは、GUIディスプレイに適しています。

CPU周波数ディスプレイサイズ
 160 x 128

1.8"
320 x 240
QVGA
3.5"
480 x 272
WQVGA
4.3"
640 x 480
VGA
5"
800 x 400
WVGA
7"
24-48 MHz   
48-128 MHz  
98-176 MHz 
148-204 MHz
180-240 MHz
  • ご使用のアプリケーションのバス帯域幅要件を確認してください。
  • フレームバッファサイズにより、外部RAMが必要になることがあります。たとえば、2つのフレームバッファを持つ320x240 QVGAディスプレイでは307KBのRAMが必要となり、2つのフレームバッファを持つ800x480 WVGAディスプレイでは1.5MBのRAMが必要となります。

GUIX™アプリケーションプロジェクト

はじめてのGUIX™

GUIX™は、豊富なウィジェット、ウィンドウ管理、スキンとテーマ、画面遷移、アルファブレンディングなど、ハイエンドのグラフィックスパッケージに求めるすべての機能を備えています。GUIX™の豊富な機能群について少しずつ学ぶには、入門のGUIX™アプリケーションプロジェクトをご覧ください。

次のステップ

GUIX™の機能に慣れてきたら、独自のアプリケーションに合わせてそれらの機能を組み合わせてみましょう。GUIX™の機能を組み合わせて、直感的かつ高機能なユーザインタフェースを作成する方法をご覧ください。

 

ルネサスのツールとキット

ルネサスは、ソースコード例を含む幅広いツールおよびキットを提供しています。これらは、グラフィックスソリューション開発にすぐに着手でき、試作品を作成するのに役立ちます。

各キットについては、お近くの代理店にお問い合わせください。

PE-HMI1-KIT

PE-HMI1 Product Example

PE-HMI1ボードは、7インチマルチ視野角(MVA)カラーLCD静電容量式タッチディスプレイを備えており、高度なグラフィックス機能を持つアプリケーションの試作に最適です。

PE-HMI1の詳細を見る

SK-S7G2 Starter Kit

SK-S7G2スタータキット

SK-S7G2は、Renesas Synergy™ プラットフォーム全体の機能評価着手に適したキットです。2.4インチQVGAタッチTFTディスプレイを備えており、小型のタッチグラフィックスディスプレイを使用したアプリケーションの試作に最適です。

SK-S7G2の詳細を見る

PK-S5D9 Promotion Kit

PK-S5D9プロモーションキット

PK-S5D9は、グラフィックス機能をはじめ、S5D9 MCUグループの機能評価のためのキットです。2.4インチQVGAタッチTFTディスプレイを備えており、小型のタッチグラフィックスディスプレイを使用したアプリケーションの試作に最適です。

PK-S5D9の詳細を見る

DK-S7G2 Development Kit

DK-S7G2開発キット

S7G2 MCUグループの機能評価のためのキットです。4.3インチWQVGA(480x272)抵抗膜方式タッチTFTディスプレイを備えています。

DK-S7G2の詳細を見る

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.21 MB
AI生成コンテンツ: This document guides users through setting up and developing a simple GUI application using GUIX Studio on the Renesas Synergy Platform for PE-HMI1. It explains how to import a completed project into e2 studio or create a new project from scratch. Steps include launching e2 studio, selecting or creating a workspace, starting a new Synergy C/C++ project, naming the project, and verifying the GCC ARM Embedded toolchain. The document also references a project import guide and a zipped completed project file for quick verification.
アプリケーションノート PDF 1.07 MB English
AI生成コンテンツ: GUIX Synergyポートフレームワークモジュールは、GUIXとRenesas Synergyハードウェアを統合し、ディスプレイやLCDの初期化、SPIドライバ制御、画像描画を可能にします。LCD_TESTモードではカラーバーを表示し、GUIX_TESTモードではGUIX Studio生成のリソースファイルを使用します。スレッド管理やエラー処理、SPIコールバックも含まれます。主要ファイルにはmy_guix_thread_entry.cやguix_driver_sf_el_gx_mg_ap.cがあります。
アプリケーションノート PDF 1.14 MB
AI生成コンテンツ: 本資料は、Renesas Synergy GUIXを用いたMCUボード上で動作するシンプルなGUIアプリケーションの開発方法を説明しています。開発環境の設定、プロジェクトのインポート、ビルド手順、ラジオボタンやスライダー、プログレスバー、言語切替、ユーザー定義イベント、ドラッグ・スワイプ操作、タッチパネル補正などの主要機能を解説します。メインメニューには操作項目へのボタンと情報表示用のモーダルダイアログが含まれます。
3件
分類 タイトル 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.90 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.72 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.43 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.80 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 45.45 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.18 MB Compiler: GNU IDE: e2 studio
6件