メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RA製品ファミリにおける開発パートナのエコシステム ソリューション

ソリューション概要
RELOC Wi-Fi FSP Driver (PDF)

概要

RELOC Wi-Fi FSPドライバは、同社のATWINC15x0 Wi-Fiモジュールのドライバソフトです。ドライバのパッケージには、FreeRTOSおよびAWS IoTクラウドサービスをベースにした総合的なIoTサンプルアプリケーションが含まれています。

Relocロゴ

RA READYバッジ

 
 

主な機能

  • ルネサスのFlexible Software Package (FSP)にインテグレーションした、低電力ATWINC15x0 Wi-Fiモジュールのドライバソフト(Wi-FiステーションとAPモードの両方に対応)
  • FreeRTOSのコネクティビティバンドル(MQTTs 3.1.1、HTTPs、TLS1.2、セキュアファームウェア更新(Firmware Over-the-Air: OTA))を用いた、Renesas RAファミリによるIoT機器のラピッド・プロトタイピングが可能
  • ルネサスEK-RA6Mxキットと簡単に接続して使えるATWINC1500 PMODボード
  • 以下のツールチェーン上でサポート:e2 studio、Keil 
  • AWS IoTクラウドサービスと統合したサンプルプロジェクト 
  • 豊富なカスタマイズサービスを提供

ブロック図

RELOC WiFi FSPドライバ図

ターゲット市場および用途

  • スマートアプライアンス
  • スマートホームとビルディング
  • エネルギーメータリング
  • 産業用機器の制御
  • IoTクラウドゲートウェイ

関連リンク

Renesas RAファミリMCU

RELOC Wi-Fi FSPドライバ

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 266 KB
1件