メインコンテンツに移動

概要

説明

RA6M3电动自行车仪表板解决方案基于RA6M3 MCU及FreeRTOS的LVGL之上为终端用户提供全套GUI,易于GUI设计。通过BLE连接,电动自行车的车机系统基于RS485标准总线控制,终端用户可通过手机应用程序管理、控制仪表板,从车机系统到手机app,提供整套电动自行车解决方案。方案优点(1) E-bike开发板可以直接适配在在电动自行车上的终端显示设备(2) PC客户端可以模拟E-bike的外接设备,包括档位数据显示,龙头锁、灯等设备的开关状态(3)手机APP端用于手机与E-bike的连接,连接后可在手机端进行E-bike相关设置。

画像
Healthwear 电动自行车仪表板解决方案

特長

  • 基于RS485总线, 符合电动自行车团体标准要求
  • 外设控制灵活
  • 采用LVGL GUI框架
  • 3.5寸320x480流畅操作及显示
  • 丰富的控件,灵活的动效处理

製品比較

アプリケーション

ドキュメント